K1415Imbastitori a sfere con impugnatura a T in plastica e bloccaggio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.Versione:Impugnatura antracite. Acciaio inox finitura naturale.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.Vantaggi:Possibilità di connettersi su grandi distanze. Impiego ultra flessibile, poiché la lunghezza dei perni non deve essere stabilita in base alla larghezza del componente.Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitori a sfere con bloccaggio testa K1416 Cavo di sicurezza a spirale K0367 Cavetti di tenuta con occhiello K0367 Anello K0367Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | D3 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1415.204605050 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 47 | 25 | 19,4 | 50 | 5 | 10 | | | 25.23 CHF | | K1415.204605100 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 97 | 25 | 19,4 | 100 | 5 | 10 | | | 26.00 CHF | | K1415.204605150 | 17,6 | 46 | 5 | 5,5 | 13,2 | 1,5 | 3 | 147 | 25 | 19,4 | 150 | 5 | 10 | | | 26.18 CHF | | K1415.204606050 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 47 | 25 | 19,4 | 50 | 6 | 14 | | | 25.74 CHF | | K1415.204606100 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 97 | 25 | 19,4 | 100 | 6 | 14 | | | 26.52 CHF | | K1415.204606150 | 17,6 | 46 | 6 | 6,85 | 13,2 | 2 | 3 | 147 | 25 | 19,4 | 150 | 6 | 14 | | | 26.78 CHF | | K1415.206308100 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,4 | 100 | 8 | 26 | | | 27.53 CHF | | K1415.206308150 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,4 | 150 | 8 | 26 | | | 28.00 CHF | | K1415.206308200 | 23 | 62,9 | 8 | 9,5 | 17,3 | 3 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,4 | 200 | 8 | 26 | | | 28.65 CHF | | K1415.206310100 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 96,5 | 33 | 24,4 | 100 | 10 | 40 | | | 28.36 CHF | | K1415.206310150 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 146,5 | 33 | 24,4 | 150 | 10 | 40 | | | 29.23 CHF | | K1415.206310200 | 23 | 62,9 | 10 | 12 | 17,3 | 4 | 3,5 | 196,5 | 33 | 24,4 | 200 | 10 | 40 | | | 29.74 CHF | | K1415.208212150 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 146,5 | 39,5 | 28,8 | 150 | 12 | 57 | | | 32.29 CHF | | K1415.208212200 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 196,5 | 39,5 | 28,8 | 200 | 12 | 57 | | | 33.36 CHF | | K1415.208212250 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 26,3 | 4,5 | 3,5 | 246,5 | 39,5 | 28,8 | 250 | 12 | 57 | | | 33.96 CHF | | K1415.208216150 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 146 | 39,5 | 28,8 | 150 | 16 | 100 | | | 35.09 CHF | | K1415.208216200 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 196 | 39,5 | 28,8 | 200 | 16 | 100 | | | 36.97 CHF | | K1415.208216250 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 26,3 | 6,5 | 4 | 246 | 39,5 | 28,8 | 250 | 16 | 100 | | | 38.02 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|