HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento nichelato.
Sfere trattate termicamente.
Nota:Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Dimensioni di montaggio forma A: spessore della piastra min. 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B: spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C: spessore della piastra >10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D: foro cieco.
Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno di bloccaggio K1067.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1066 Boccole di fermo a sfera 376 kB
 Nota tecnica 170 kB

Disegni

Boccole di fermo a sfera
Boccole di fermo a sfera

Selezione/filtro articoli

N. ordineForza
di bloccaggio
N
Sforzo di taglio
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1066.771,8≤180 °C su richiesta
K1066.15151,8≤180 °C su richiesta