HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B
K0425_B

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0425_B Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B 178 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0425.20601Bzinco60-2035  12.86 CHF
K0425.20801Bzinco80-2035  16.04 CHF
K0425.21001Bzinco100-2035  22.48 CHF
K0425.21201Bzinco120-2035  27.13 CHF
K0425.20602Bacciaio inox60-2045  27.79 CHF
K0425.20802Bacciaio inox80-2045  38.86 CHF
K0425.21002Bacciaio inox100-2045  60.61 CHF