HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A
K0425_A

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Supporto piano acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0425_A Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A 193 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0425.10401Azinco40-1820  6.92 CHF
K0425.10451Azinco45-1825  7.70 CHF
K0425.10501Azinco50-1825  8.07 CHF
K0425.10601Azinco60-1835  11.81 CHF
K0425.10801Azinco80-1835  14.31 CHF
K0425.11001Azinco100-1835  18.19 CHF
K0425.11201Azinco120-1835  23.32 CHF
K0425.10602Aacciaio inox60-1845  26.62 CHF
K0425.10802Aacciaio inox80-1845  37.14 CHF
K0425.11002Aacciaio inox100-1845  57.13 CHF