HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D
K0415_D

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415_D Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D 203 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.4080D807955209  5.17 CHF
K0415.4100D1009974209  10.38 CHF
K0415.4120D12011994209  12.28 CHF