HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C
K0415_C

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415_C Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C 203 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.3080C807955189  2.72 CHF
K0415.3100C1009974189  5.46 CHF
K0415.3120C12011994189  6.82 CHF