K0415_BSupporti piani per piedini articolati in plastica, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro. Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per gli steli filettati compatibili vedere K0421. Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: