HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 60° ShoreVersione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Nota disegno:
1) con sicura antidistacco
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.