K0742_APiedini articolati acciaio, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Piedino di regolazione in acciaio, verniciato di giallo. Mandrino filettato in acciaio, zincato. Nota:Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato posto verticalmente sulla piastra di appoggio al entro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenza la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | 11.00 CHF | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | 11.81 CHF | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | 12.14 CHF | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | 12.63 CHF | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | 12.87 CHF | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | 11.05 CHF | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | 11.85 CHF | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | 12.18 CHF | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | 12.69 CHF | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | 12.91 CHF | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | 11.07 CHF | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | 11.88 CHF | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | 12.22 CHF | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | 12.71 CHF | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | 12.95 CHF | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 | | | 14.37 CHF | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 | | | 14.90 CHF | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 | | | 15.40 CHF | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 | | | 15.88 CHF | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 | | | 16.37 CHF | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 | | | 14.51 CHF | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 | | | 14.96 CHF | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 | | | 15.48 CHF | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 | | | 15.93 CHF | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 | | | 16.42 CHF | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 | | | 16.90 CHF | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 | | | 21.81 CHF | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 | | | 22.31 CHF | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 | | | 22.80 CHF | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 | | | 23.25 CHF | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 | | | 23.73 CHF | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 | | | 24.22 CHF | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 | | | 24.70 CHF | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 | | | 22.89 CHF | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 | | | 23.52 CHF | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 | | | 24.26 CHF | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 | | | 24.97 CHF | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 | | | 25.66 CHF | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 | | | 26.39 CHF | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 | | | 32.99 CHF | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 | | | 33.70 CHF | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 | | | 34.56 CHF | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 | | | 35.49 CHF | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 | | | 36.34 CHF | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 | | | 37.28 CHF | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 | | | 38.25 CHF | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 | | | 33.84 CHF | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 | | | 34.66 CHF | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 | | | 35.64 CHF | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 | | | 36.43 CHF | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 | | | 37.40 CHF | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 | | | 38.37 CHF | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 | | | 34.58 CHF | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 | | | 35.44 CHF | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 | | | 36.39 CHF | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 | | | 37.20 CHF | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 | | | 38.17 CHF | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 | | | 39.10 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|