K0281_AGViti con testa zigrinata con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero. Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero. Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.Versione:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.Nota:Le viti con testa zigrinata SYMPA TOUCH sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0281.5706X15 | L | M6 | 57,4 | 17 | 15 | | | 2.35 CHF | | K0281.5706X20 | L | M6 | 57,4 | 17 | 20 | | | 2.35 CHF | | K0281.5706X25 | L | M6 | 57,4 | 17 | 25 | | | 2.35 CHF | | K0281.5706X35 | L | M6 | 57,4 | 17 | 35 | | | 2.40 CHF | | K0281.5708X16 | L | M8 | 57,4 | 17 | 16 | | | 2.72 CHF | | K0281.5708X25 | L | M8 | 57,4 | 17 | 25 | | | 2.80 CHF | | K0281.5708X30 | L | M8 | 57,4 | 17 | 30 | | | 2.80 CHF | | K0281.5708X35 | L | M8 | 57,4 | 17 | 35 | | | 2.81 CHF | | K0281.5710X30 | L | M10 | 57,4 | 17 | 30 | | | 2.84 CHF | | K0281.5710X40 | L | M10 | 57,4 | 17 | 40 | | | 2.85 CHF | | K0281.5710X50 | L | M10 | 57,4 | 17 | 50 | | | 2.90 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|