K0247_AGPomelli zigrinati biopolimerici con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale. Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro. Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero. Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x). - Buona resistenza agli agenti chimici. Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio). Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio. Protezione delle risorse fossili limitate. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania. Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: