K1378_IGPomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Maniglia termoplastica.
Boccola in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4305..Versione:Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020. Parti in acciaio passivate di blu. Acciaio inox lucido.Nota:I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.
I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave. Su richiesta:Altre versioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1378.6806 | acciaio | grigio nerastro | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21.03 CHF | | K1378.6808 | acciaio | grigio nerastro | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21.18 CHF | | K1378.6810 | acciaio | grigio nerastro | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21.47 CHF | | K1378.06806 | acciaio inox | grigio nerastro | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23.15 CHF | | K1378.06808 | acciaio inox | grigio nerastro | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23.29 CHF | | K1378.06810 | acciaio inox | grigio nerastro | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23.63 CHF | | K1378.846806 | acciaio | rosso | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21.03 CHF | | K1378.846808 | acciaio | rosso | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21.18 CHF | | K1378.846810 | acciaio | rosso | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21.47 CHF | | K1378.0846806 | acciaio inox | rosso | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23.15 CHF | | K1378.0846808 | acciaio inox | rosso | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23.29 CHF | | K1378.0846810 | acciaio inox | rosso | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23.63 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|