HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno
K0147_L

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Ghisa GJL 200.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:Pomello a lobi burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0147_L Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno 184 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0147.606X15L-M632122015 6.99 CHF
K0147.606X20L-M632122020 7.07 CHF
K0147.606X25L-M632122025 7.09 CHF
K0147.606X30L-M632122030 7.13 CHF
K0147.606X40L-M632122040 7.26 CHF
K0147.606X50L-M632122050 7.33 CHF
K0147.608X20L-M840142520 7.77 CHF
K0147.608X25L-M840142525 7.99 CHF
K0147.608X30L-M840142530 8.01 CHF
K0147.608X40L-M840142540 8.06 CHF
K0147.608X50L-M840142550 8.16 CHF
K0147.610X20L-M1050183220 10.38 CHF
K0147.610X25L-M1050183225 10.41 CHF
K0147.610X30L-M1050183230 10.47 CHF
K0147.610X40L-M1050183240 10.56 CHF
K0147.610X50L-M1050183250 10.62 CHF
K0147.612X20L-M1263204020 10.84 CHF
K0147.612X30L-M1263204030 10.89 CHF
K0147.612X40L-M1263204040 11.08 CHF
K0147.612X50L-M1263204050 11.18 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33