K0280_AGManiglie di serraggio alte con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero. Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero. Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.Nota:Le maniglie di serraggio SYMPA TOUCH sono disponibili in 2 grandezze con filettatura interna ed esterna.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0280.4206X15 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 15 | | | 2.73 CHF | | K0280.4206X20 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 20 | | | 2.73 CHF | | K0280.4206X25 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 25 | | | 2.76 CHF | | K0280.4206X35 | L | M6 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 35 | | | 2.76 CHF | | K0280.4208X16 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 16 | | | 3.19 CHF | | K0280.4208X25 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 25 | | | 3.19 CHF | | K0280.4208X35 | L | M8 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 35 | | | 3.25 CHF | | K0280.4210X20 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 20 | | | 3.25 CHF | | K0280.4210X30 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 30 | | | 3.26 CHF | | K0280.4210X40 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 40 | | | 3.34 CHF | | K0280.4210X50 | L | M10 | 42,7 | 34 | 55,6 | 4,8 | 50 | | | 3.39 CHF | | K0280.4706X20 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 20 | | | 3.34 CHF | | K0280.4706X35 | L | M6 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 35 | | | 3.34 CHF | | K0280.4708X35 | L | M8 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 35 | | | 3.83 CHF | | K0280.4710X40 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 40 | | | 3.95 CHF | | K0280.4710X50 | L | M10 | 47,8 | 38,1 | 62,2 | 5,6 | 50 | | | 3.99 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|