K0274_AGImpugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale. Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro. Bussola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero. Bussola o perno filettato in acciaio inox non trattato.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con un fattore di sicurezza minimo di 2x). - Buona resistenza agli agenti chimici. Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio). Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio. Protezione delle risorse fossili limitate. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania. Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore corpo base | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0274.100004143X8 | L | faggio naturale | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | | | 1.94 CHF | | K0274.100005143X15 | L | faggio naturale | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.33 CHF | | K0274.100006143X15 | L | faggio naturale | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.33 CHF | | K0274.100008143X20 | L | faggio naturale | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | 1.44 CHF | | K0274.10000490X8 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 | | | 1.94 CHF | | K0274.10000590X15 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.33 CHF | | K0274.10000690X15 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 | | | 1.33 CHF | | K0274.10000890X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 | | | 1.44 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|