K0783_IGImpugnature a galletto con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro. Bussola: in ottone o acciaio.Versione:Acciaio zincato.Nota:Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C. Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: