HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Impugnature a galletto con filettatura esterna
K0783_AG

Impugnature a galletto con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia: poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Gambo filettato: acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Resistenza alle alte temperature da -50 °C a 130 °C.
Resistente contro gli agenti chimici comuni e olio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0783_AG Impugnature a galletto con filettatura esterna 169 kB

Disegni

Impugnature a galletto con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D1HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 2.55 CHF
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 4.36 CHF
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 4.91 CHF

Altri articoli di questa categoria