HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie ad arco, forma B, con tappo di copertura
K0192_B

Maniglie ad arco, forma B, con tappo di copertura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato.Nota:Maniglia ad arco ergonomica e funzionale con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.
I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
1) Tappo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0192_B Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno, con cappellotti 129 kB

Disegni

Maniglie ad arco, forma B, con tappo di copertura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Versione

ABB1DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0192.212008Bcon tappo12033229145136515387M8x301000 5.68 CHF
K0192.214008Bcon tappo14038269,51559426178101M8x301000 8.70 CHF