DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione:Modello in acciaio:
Superficie levigata finemente e cromata lucida o traversino della maniglia con rivestimento in plastica liscia.
Modello in acciaio inox:
Superficie semilucida burattata senza striature.Nota:Materiale di fissaggio in acciaio zincato o acciaio inox compreso nella fornitura. Bloccaggio a molla nelle due posizioni finali.Montaggio:Dal retro.Particolarità: