HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Maniglia a staffa alluminio ad alluminio ovale EN AW-6060. Elemento di centraggio in acciaio. Rosetta in acciaio.Versione:Maniglia a staffa verniciata a polvere colore nero. Elemento di centraggio brunito. Rosetta brunita.Nota:Le maniglie a staffa vengono fissate mediante sistema a innesto nel pezzo di riscontro. Lo smontaggio si esegue in assenza di carico.Utilizzo:Inserire la maniglia a staffa nell'apertura fino a toccare la rosetta. Bloccare sollevando parallelamente la maniglia. La maniglia può essere sottoposta solo a carichi verticali ascendenti. Il rilascio avviene seguendo la sequenza inversa.Montaggio:Per il fissaggio delle rosette è necessario preparare il pezzo di riscontro. Vedere il disegno delle istruzioni di montaggio.Nota disegno:
1) posizione sbloccata 2) posizione bloccata
S = Innesto E = Inserimento a scatto A = Sollevamento
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.