HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Plastica PA6.Versione:con microstruttura, colore nero.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.
Forma A: Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (Connettore (K1498) con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.)
Forma B: Cavo di collegamento, lunghezza 5 m, che fuoriesce dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Tipo di protezione: IP65 (per forma A con connettore a spina avvitato).Montaggio:Dal retro.Nota disegno:
Forma A: con connettore Forma B: con cavo
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.