HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K0738

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0738 Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox 195 kB

Disegni

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0738.2062arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9.32 CHF
K0738.2082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9.32 CHF
K0738.3082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M8141621,222371023,83842809111,722 10.57 CHF
K0738.3102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10141621,222371023,83842809111,722 10.57 CHF