HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox
K0121

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4308.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0121 Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox 282 kB

Disegni

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0121.1110X25acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072425 38.68 CHF
K0121.1110X30acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072430 38.68 CHF
K0121.1110X40acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072440 38.93 CHF
K0121.1110X50acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072450 38.93 CHF
K0121.1110X60acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072460 38.93 CHF
K0121.1112X25acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072425 38.68 CHF
K0121.1112X30acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072430 38.68 CHF
K0121.1112X40acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072440 38.93 CHF
K0121.1112X50acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072450 38.93 CHF
K0121.1112X60acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072460 38.93 CHF