HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica antibatteriche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox
K0270

Maniglie a leva in plastica antibatteriche con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura colore grigio ardesia in plastica rinforzata, con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio inox non trattato.Utilizzo:I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA).
Nella plastica utilizzata sono integrate particelle di MicroSilver con azione antimicrobica che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto

Modalità di azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (test e certificazione da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (in caso di disinfezione), nessun effetto collaterale tossico.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari), impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Particolarità:
Acciaio inox  RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0270 Maniglie a leva in plastica antibatteriche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox 210 kB
 Nota tecnica MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 367 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica antibatteriche con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0270.12206144grigio ardesia RAL 70152M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 10.14 CHF
K0270.12208144grigio ardesia RAL 70152M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 10.14 CHF