HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva 2K con filettatura interna
K0125

Maniglia a leva 2K con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.Su richiesta:Altre filettature interne, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0125 Maniglia a leva 2K con filettatura interna 208 kB

Disegni

Maniglia a leva 2K con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0125.104011M4910151624,54103033,540,148,110,116 su richiesta
K0125.105011M5910151624,54103033,540,148,110,116 su richiesta
K0125.106011M6910151624,54103033,540,148,110,116 su richiesta
K0125.206012M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 su richiesta
K0125.208012M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 su richiesta
K0125.308013M81416212237101751,656,180,291,220,722 su richiesta
K0125.310013M101416212237101751,656,180,291,220,722 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33