HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma B
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone. Nucleo magnetico SmCo.Nota:Modello liscio, sistema schermato. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei all'uso diretto su saldatrici a punti, poiché non si manifesta alcuna smagnetizzazione.Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.