HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tappi di sfiato con asta livello olio forma B, con filtro d'aria
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU). Asta di livello dell'olio di zinco. O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm. Asta di livello dell'olio fosfatata.Nota:Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Forma A: senza filtro d'aria Forma B: con filtro d'ariaRange di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio 2) Filtro d'aria 3) O-ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.