HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:La forma B è dotata di un foro di sfiato sul lato della testa esagonale con un diametro da 2 a 3,5 mm a seconda della grandezza del tappo filettato.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) Foro di sfiato
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.