K1101_ATappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Temperatura di esercizio: max. 100°C.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1.85 CHF | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1.87 CHF | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1.99 CHF | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2.46 CHF | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2.96 CHF | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3.96 CHF | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1.99 CHF | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 2.19 CHF | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2.32 CHF | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2.35 CHF | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 2.39 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|