HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tappi di chiusura Forma C, con sfiato e filtro d'aria
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) O-ring 2) Filtro d'aria
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.