K0451_BTappi di chiusura Forma B, con sfiato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).Versione:Alloggiamento nero, coperchio rosso.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: