HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spie di livello dell'olio forma A, senza riflettore
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide. Riflettore di plastica.Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante. Guarnizione piatta priva di amianto. Riflettore bianco.Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) Tacca di controllo 3) Riflettore
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.