HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma A, diritto
K1132_A

Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Nota:I nottolini di lubrificazione conici sono dotati di una filettatura a cono (conica). Essi sono adatti per punti di lubrificazione che necessitano di una lubrificazione frequente ed efficace. Grazie alle loro svariate possibilità d'uso, i nottolini di lubrificazione sono la varietà di lubrificatori più diffusa.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1132_A Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma A, diritto 151 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma conica a norma DIN 71412, forma A, diritto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
DL1L
max.
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1132.1106100Adiritto, esagonaleacciaioM6X16167 0.33 CHF
K1132.1108100Adiritto, esagonaleacciaioM8X16169 0.38 CHF
K1132.1108125Adiritto, esagonaleacciaioM8X1,256169 0.38 CHF
K1132.1110100Adiritto, esagonaleacciaioM10X161611 0.48 CHF
K1132.1110150Adiritto, esagonaleacciaioM10X1,561611 0.48 CHF
K1132.1118Adiritto, esagonaleacciaioR1/861611 0.48 CHF
K1132.1114Adiritto, esagonaleacciaioR1/461614 1.02 CHF
K1132.2106100Adiritto, esagonaleacciaio inoxM6X16167 3.05 CHF
K1132.2108100Adiritto, esagonaleacciaio inoxM8X16169 3.88 CHF
K1132.2108125Adiritto, esagonaleacciaio inoxM8X1,256169 3.88 CHF
K1132.2110100Adiritto, esagonaleacciaio inoxM10X161611 4.74 CHF
K1132.2110150Adiritto, esagonaleacciaio inoxM10X1,561611 4.74 CHF
K1132.2118Adiritto, esagonaleacciaio inoxR1/861611 4.74 CHF
K1132.2114Adiritto, esagonaleacciaio inoxR1/461614 6.00 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33