HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Aste livello olio forma B, con foro di sfiato
K0468_B

Aste livello olio forma B, con foro di sfiato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota disegno:
1) O-ring
2) Foro di sfiato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0468_B Aste livello olio forma B, con foro di sfiato 101 kB

Disegni

Aste livello olio forma B, con foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0468.22714B271418134341310 1.69 CHF
K0468.23218B32182414545179 1.99 CHF
K0468.23220B32202414544,51810 2.12 CHF