HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio
K0978

Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

In certi materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio si incurvano leggermente verso l'interno nella parte riguardante la fessura. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati per maschiatura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0978 Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio 265 kB
 Inserti filettati autofilettanti Informazioni per assemblaggio 296 kB

Disegni

Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
D1
Filettatura interna
D2L
Lunghezza
PT
min.
R min.
per metallo
leggero
R min.
per ghisa
R min.
per
plastica
Numero ordine
Utensile di
montaggio manuale
Numero ordine
Utensile di
montaggio meccanico
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0978.03AcciaioM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 su richiesta
K0978.04AcciaioM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 su richiesta
K0978.05AcciaioM58101131,62,42K0978.805K0978.905 su richiesta
K0978.06AcciaioM610141,517232,5K0978.806K0978.906 su richiesta
K0978.08AcciaioM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 su richiesta
K0978.10AcciaioM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 su richiesta
K0978.12AcciaioM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 su richiesta
K0978.16AcciaioM1620221,527465-K0978.916 su richiesta
K0978.103Acciaio inoxM3560,5811,51,25K0978.803K0978.903 su richiesta
K0978.104Acciaio inoxM46,580,75101,31,951,6K0978.804K0978.904 su richiesta
K0978.105Acciaio inoxM58101131,62,42K0978.805K0978.905 su richiesta
K0978.106Acciaio inoxM610141,517232,5K0978.806K0978.906 su richiesta
K0978.108Acciaio inoxM812151,5182,43,63K0978.808K0978.908 su richiesta
K0978.110Acciaio inoxM1014181,5222,84,23,5K0978.810K0978.910 su richiesta
K0978.112Acciaio inoxM1216221,5263,24,84K0978.812K0978.912 su richiesta
K0978.116Acciaio inoxM1620221,527465-K0978.916 su richiesta