HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva con staffa di fissaggio
K0045

Chiusure a leva con staffa di fissaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.

Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta:Modello lucchettabile, con occhiello.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0045 Chiusure a leva con staffa di fissaggio 191 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva con staffa di fissaggio

Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0045.1541091Acciaio3,22000 su richiesta
K0045.1541092Acciaio inox3,22000 su richiesta

Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva con staffa di fissaggio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0045.2641351Acciaio3,83000 su richiesta
K0045.2641352Acciaio inox3,83000 su richiesta

Riscontro forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0045.9143371AcciaioA su richiesta
K0045.9143372Acciaio inoxA su richiesta

Riscontro forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0045.9254771AcciaioB su richiesta
K0045.9254772Acciaio inoxB su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33