HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili
K0051

Chiusure a leva regolabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M8).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta:Modello lucchettabile, con occhiello.Uso:Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0051 Chiusure a leva regolabili 191 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva regolabili

Chiusure a leva regolabili forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva regolabili forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaHLForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0051.1611451AcciaioA211456500 su richiesta
K0051.1611452Acciaio inoxA211456500 su richiesta
K0051.1611681AcciaioA361686500 su richiesta
K0051.1611682Acciaio inoxA361686500 su richiesta

Riscontro forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0051.9143381AcciaioA su richiesta
K0051.9143382Acciaio inoxA su richiesta

Riscontro forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0051.9254781AcciaioB su richiesta
K0051.9254782Acciaio inoxB su richiesta