HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili, modello pesante forma A
K0052_SVA

Chiusure a leva regolabili, modello pesante forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Nota:Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.

Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0052_SVA Chiusure a leva regolabili, modello pesante forma A 143 kB

Disegni

Chiusure a leva regolabili, modello pesante forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0052.17020415062371830147M1030171420486162516520000 su richiesta
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 su richiesta

Altri articoli di questa categoria