HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma A
K0046_SVA

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 5 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M5).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ogni riscontro può essere combinato con ogni chiusura a leva.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0046_SVA Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma A 166 kB

Disegni

Chiusure a leva regolabili fori di avvitamento a vista forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0046.1420721AcciaioA1000 su richiesta
K0046.1420722Acciaio inoxA1000 su richiesta