HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile
K0050

Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni. Per compensare le tolleranze, la chiusura a leva è dotata di un gancio di serraggio con supporto mobile.

Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta:Disponibili con sicura antiapertura.Accessori:K0044.9242451
K0044.9242452
Uso:Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0050 Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile 199 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile

Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0050.1421121AcciaioA1000 su richiesta
K0050.1421122Acciaio inoxA1000 su richiesta

Riscontro forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Riscontro forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Forma

DCADAcc.PrezzoOrdinare
K0050.9135211AcciaioA3,7 su richiesta
K0050.9135212Acciaio inoxA3,7 su richiesta