HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Chiusure a leva con staffa elastica forma A
K0043_SVA

Chiusure a leva con staffa elastica forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno:
1) Disposizione dei fori per il montaggio con riscontro
2) Disposizione dei fori per il montaggio senza riscontro

S = bordo di chiusura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0043_SVA Chiusure a leva con staffa elastica forma A 162 kB

Disegni

Chiusure a leva con staffa elastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaForza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0043.1430701AcciaioA500 su richiesta
K0043.1430702Acciaio inoxA500 su richiesta

Altri articoli di questa categoria