DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.Nota:Cerniere angolari con dadi di fissaggio per ante a battuta esterna o interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno. Le versioni a 3 pezzi non sono scardinabili.
La cerniera è utilizzabile a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°. La consegna avviene non assemblata.
I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.