HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura
K1176_FO

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione:Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1176_A Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura 122 kB
 Scheda tecnica K1176_FO Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura 153 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
Colore
corpo base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1176.4018000Amolla di aperturaacciaio-40-180--41,5 28.83 CHF
K1176.4018001Bmolla di aperturaacciaio-4022,718060441,5 31.50 CHF
K1176.14018000Amolla di aperturaacciaio inox A2-40-180--41,5 40.01 CHF
K1176.14018001Bmolla di aperturaacciaio inox A2-4022,718060441,5 44.21 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33