- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con sensore di forza
- K1463
Morsetto ad azione rapida acciaio inox orizzontale con chiusura di sicurezza e sensore di forza
- K1464
Pezzi di serraggio regolabili per morsetto ad azione rapida con sensore di forza
- K1482
Connettore a spina con collegamento a vite schermato
- K1825
Sensore di forza per morsa rapida
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0660
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0661
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0662
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede orizzontale e mandrino a pressione regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
- K0663
Ginocchiera di serraggio rapido verticale antistatica con piede verticale e mandrino a pressione regolabile
- K0664
Dadi con calotta sferica
- K1736
Sensori di stato in acciaio inox con supporto per ginocchiera di serraggio rapida.
- K1243
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1543
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K1544
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K1239
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1433
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1541
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1240
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1241
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale, con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, in acciaio nero
- K1434
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1435
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1242
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1439
Pinza di traino
- K1244
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K1245
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K1246
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1248
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K1250
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1251
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K1253
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K1254
Mini ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1255
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K2066
Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1256
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1257
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K1438
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K1258
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K1542
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1259
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K1436
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K1437
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K1260
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K1261
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K1262
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K1265
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K1268
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K1270
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K1432
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K1545
Mini ginocchiera a spinta con staffa
- K1546
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1547
Ginocchiera a spinta con staffa
- K1440
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0087
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia
- K0088
Ginocchiera a spinta orizzontale modello pesante con maniglia a leva intercambiabile
- K0745
Ginocchiera a spinta orizzontale mini
- K1548
Ginocchiera pneumatica orizzontale
- K1549
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K1550
Presse a ginocchiera modello manuale
- K1551
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0055
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0056
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso
- K0058
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0059
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0060
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0061
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0062
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore regolabile
- K0063
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e mandrino pressore fisso
- K0064
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
- K0065
Unità di staffaggio rapido curva con piede orizzontale
- K0066
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
- K0067
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con braccio di sostegno pieno
- K0068
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0069
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0070
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0071
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a sinistra e mandrino pressore regolabile
- K0267
Mini ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale a destra e mandrino pressore regolabile
- K0072
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile
- K0073
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
- K0074
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
- K0075
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore fisso
- K0076
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e braccio di sostegno pieno
- K0077
Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello pesante con mandrino pressore regolabile
- K0078
Pinza di traino
- K0079
Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro
- K0080
Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
- K0081
Attrezzo di chiusura orizzontale modello pesante con riscontro
- K0082
Attrezzo di chiusura verticale con riscontro
- K0083
Mini ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0084
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0085
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
- K0086
Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa
- K0089
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A
- K0090
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma B
- K0091
Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante
- K0092
Ginocchiera pneumatica orizzontale modello pesante
- K0093
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0094
Ginocchiera pneumatica a spinta
- K0095
Presse a ginocchiera modello manuale
- K0096
Presse a ginocchiera modello pneumatico
- K0098
Angolare di fissaggio
- K1431
Angolare di fissaggio
- K2110
Impugnature rotonde in plastica con attacco rettangolare
- K2111
Impugnature rotonde in plastica con attacco rotondo
- K2112
Impugnature rotonde in plastica con attacco rotondo
- K2113
Impugnature rettangolari in plastica con attacco rettangolare
- K0099
Impugnature in plastica rotonde
- K0100
Impugnature in plastica
- K0688
Viti di pressione con pressore
- K0689
Viti di pressione con pressore
- K0690
Viti di pressione in neoprene
- K0101
Mandrini pressori rigidi
- K1442
Mandrini pressori rigidi
- K0102
Mandrini pressori con piedino articolato
- K0103
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K1443
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato
- K0104
Pressori in neoprene
- K0105
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione
- K0106
Tappi di protezione antistatici
- K0107
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1441
Dischi di fissaggio per mandrini pressori
- K1210
Blocco di adattamento alluminio
- K1211
Flangia di adattamento rotonda
|
|
K1265Attrezzo di chiusura verticale con riscontro |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli. La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forza manuale FH N | Forza di trazione F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | L1 | Corsa di serraggio L2 | L3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1265.02200 | acciaio | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | 19.83 CHF | | K1265.04500 | acciaio | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | 25.92 CHF | | K1265.07000 | acciaio | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 85,5 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | 42.34 CHF | | K1265.12200 | acciaio inox | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | 40.54 CHF | | K1265.14500 | acciaio inox | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | 57.21 CHF | | K1265.17000 | acciaio inox | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 92 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | 100.83 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|