HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso
K0066

Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Perni di supporto e bronzine cementati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Lubrificare regolarmente tutte le articolazioni.Accessori:K0099
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Guida del braccio di sostegno regolabile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0066 Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso 167 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con mandrino pressore fisso

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0066.0700180°120°340600014002545102550681045308,32151245020M12x1005  97.45 CHF
K0066.1200180°125°50080001400305110256086,51258308,32501446023M12x1006  129.40 CHF
K0066.2400195°130°500150001850406412407510416703810,32951887537M16x1508  178.43 CHF