HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:zincato e passivato. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.
Nei modelli K0058.0075, K0058.0100 e K0058.0150 viene fornito un pressore in neoprene.
Nei modelli K0058.0075N, K0058.0150N e K0058.0250N l'angolo di fissaggio non è disponibile in acciaio.Accessori:K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1 2) Perno di arresto posizione 2
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.