HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
K0064

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto o aumentato con il riposizionamento o la rimozione del perno di arresto.
Fascetta del puntale saldabile.
Accessori:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Nota disegno:
1) Posizione 1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0064 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno 155 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
senza battuta
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
senza battuta
AA1A2A3BB1B3CC1C3DD1EHLL1L2M=Mandrino pressoreForza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0064.0300105°160°65°90°355181635516821917,56,88,3242351439251M8x60130200037009001850  29.58 CHF