HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Flangia di adattamento rotonda, forma A
K1211_A

Flangia di adattamento rotonda, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.Nota:Le flange di adattamento possono essere utilizzate in combinazione con le ginocchiere di serraggio rapido. Consentono un posizionamento senza problemi delle ginocchiere di serraggio ad esse collegate.
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici.
Vantaggi:Posizionamento e spostamento flessibili.
Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento.
Accessori:Dispositivi di serraggio eccentrici K0754
Ginocchiera di serraggio rapido K….
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1211_A Flangia di adattamento rotonda, forma A 592 kB

Disegni

Flangia di adattamento rotonda, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2BB1B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1211.145Achiuso4030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 34.46 CHF

Altri articoli di questa categoria