HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale
K0026

Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Versione:Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.Nota:L'altezza costruttiva ridotta delle viti eccentriche di serraggio permettono di risolvere diversi problemi di serraggio nella costruzione di attrezzature e apparecchiature. Il dado tenditore in ottone garantisce un serraggio dei pezzi da lavorare delicato per il materiale, ma nello stesso tempo sicuro e stabile. Con l'uso di più morsetti eccentrici, è possibile attrezzare anche intere piastre.

"A" = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro della filettatura (vite di serraggio).
Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0026 Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale 331 kB

Disegni

Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

HLSWSW1S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0026.043,8M42,810830,80,92,2 su richiesta
K0026.067,8M64,81216413,48,5 su richiesta
K0026.0810,2M84,81520,6513,611,3 su richiesta
K0026.1010,2M106,42020,671,69,028,06 su richiesta
K0026.1212,7M129,52525,48218,088 su richiesta
K0026.1615M1612,73030,2122,527,0135 su richiesta