HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T
K0027

Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Versione:Trattato termicamente a 10.9 e brunito.Nota:Le viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T possono essere applicate direttamente sul tavolo della macchina o nelle piastre con cave a T. Il perno filettato passante trattiene l‘elemento nella cava a T. Per evitare impronte sulla base della cava a T, si raccomanda l‘uso di rondelle sottili.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0027 Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T 235 kB

Disegni

Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

NHH1H2LSWS1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0027.08M684,89,64,5231613,4 su richiesta
K0027.10M6104,8144,5231613,4 su richiesta
K0027.12M8124,815,56,5282113,6 su richiesta
K0027.14M10146,4228,530,5211,69 su richiesta
K0027.16M12169,522,5930,525218 su richiesta
K0027.18M12189,528,51034,525218 su richiesta
K0027.20M162012,7321239302,527 su richiesta
K0027.22M162212,738,21444302,527 su richiesta